17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バブルフレアリングツール 293-F

バブルフレアリングツール

通常単価(税別)
34,195
税込単価
37,615
通常出荷日:6日目

【仕様・規格】:バブルフレアリングツール

  • トラスココード
    162-1761
  • 質量(g)
    1600.000

型番:

293-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

293-Fの仕様・寸法情報

トラスココード
162-1761
質量(g)
1600.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
293-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,195
( 37,615 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様・規格】:バブルフレアリングツール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バブルフレアリングツールの型番293-Fのページです。 型番293-Fに関する仕様情報を記載しております。
バブルフレアリングツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バブルフレアリングツール
275FS用コーン
リングトーチ
ESKルームエアコン取付専用キット
アセチレンツイスターキット
刃ネジ (TC1050+227FA用/5ヶ入)
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格34,1953,83818,387105,648108,9643,468
通常出荷日6日目6日目6日目4日目4日目6日目
トラスココード162-1761162-3249157-5772157-5753157-4059162-3290
質量(g)1600.00060.000795.00010500.04300.00016.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました