17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カートリッジボンベ SG-340S-30Z

カートリッジボンベ

通常単価(税別)
1,039円
税込単価
1,143円
通常出荷日:6日目

【仕様・規格】:カートリッジボンベ

    型番:

    SG-340S-30Z
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SG-340S-30Zの仕様・寸法情報

    JANコード
    4562156389218
    トラスココード
    159-7793
    質量(g)
    190.000
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SG-340S-30Z

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    4562156389218
    159-7793
    190.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,039円
    ( 1,143円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様・規格】:カートリッジボンベ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カートリッジボンベの型番SG-340S-30Zのページです。 型番SG-340S-30Zに関する仕様情報を記載しております。
    カートリッジボンベのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カートリッジボンベ
    フロン回収ボンベ
    ハイデューティーフレアツール
    チュービングツールセットセット(インチサイズ用)
    電動フレアツール 100×103×224mm
    ラチェット式フレアリングツール 新冷媒対応
    メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業スーパーツールタスコトラスコ中山
    通常価格1,039円74,141円42,529円16,303円 -62,771円24,818円
    通常出荷日6日目4日目6日目1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました