17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

不凍液 クリブラインPG KRT-PG

不凍液 クリブラインPG

通常単価(税別)
43,358
税込単価
47,694
通常出荷日:4日目

【仕様・規格】:不凍液 クリブラインPG

  • JANコード
    4562156389713
  • トラスココード
    159-7749
  • 質量(g)
    18000.0

型番:

KRT-PG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KRT-PGの仕様・寸法情報

JANコード
4562156389713
トラスココード
159-7749
質量(g)
18000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KRT-PG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,358
( 47,694 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様・規格】:不凍液 クリブラインPG

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

不凍液 クリブラインPGの型番KRT-PGのページです。 型番KRT-PGに関する仕様情報を記載しております。
不凍液 クリブラインPGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不凍液 クリブラインPG
クイックハンドル式フレアリングツール
R-410A/R32マニホールド
MCJ410G用ハンドル
赤水防止剤 ミズクリンL-401
水処理剤 スーパー浄素
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格43,35820,92216,7293,67236,26857,453
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目4日目
JANコード456215638971345621563820424560160091905075037756794045621563897754562156389652
トラスココード159-7749852-0691162-1749159-7798159-7808859-5327
質量(g)18000.01500.0900.00018.00010000.03000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました