17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

赤水防止剤 ミズクリンL-401 KRT-L401

赤水防止剤 ミズクリンL-401

通常単価(税別)
36,268円
税込単価
39,895円
通常出荷日:6日目

【仕様・規格】:赤水防止剤 ミズクリンL-401

  • JANコード
    4562156389775
  • トラスココード
    159-7808
  • 質量(g)
    10000.0

型番:

KRT-L401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KRT-L401の仕様・寸法情報

JANコード
4562156389775
トラスココード
159-7808
質量(g)
10000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
KRT-L401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,268円
( 39,895円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様・規格】:赤水防止剤 ミズクリンL-401

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

赤水防止剤 ミズクリンL-401の型番KRT-L401のページです。 型番KRT-L401に関する仕様情報を記載しております。
赤水防止剤 ミズクリンL-401のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤水防止剤 ミズクリンL-401
防食性中和剤 チヒローP-4L
MCJ410G用ハンドル
R-410A/R32マニホールド
水処理剤 スーパー浄素
フィンツール FC-6
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格36,268円21,751円3,672円16,729円57,453円2,626円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目6日目
JANコード456215638977545621563896690750377567940456016009190545621563896524560160094920
トラスココード159-7808159-7713159-7798162-1749859-5327157-3998
質量(g)10000.020000.018.000900.0003000.0100.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました