17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレアナット

フレアナット【5~10個入り】

通常単価(税別)
3,4235,579
税込単価
3,7656,137
通常出荷日:6日目
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    適合サイズ(インチ)

    (インチ)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    入数

    最小発注数量
    1/2
    -
    157-7274
    600.000
    10
    1パック

    10個入り

    3/8
    4562156384732
    859-5321
    385.000
    10
    1パック

    10個入り

    5/8
    -
    157-4054
    435.000
    5
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,579
    ( 6,137 )
    6日目
    3,423
    ( 3,765 )
    6日目
    4,418
    ( 4,860 )
    6日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フレアナットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレアナット
    フレアキャップ
    フレアユニオン
    フレアツール/セット(ラチェットハンドルタイプ)
    フレアツールセット(クイックハンドルタイプ)
    インペリアル フレアリングツール グラバーロールエアー
    メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業インペリアル
    通常価格3,423-2,129 -5,247 -20,922 -44,18720,954
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト