17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スリムミニデジタルマニホールドゲージ DG-50S

スリムミニデジタルマニホールドゲージ

通常単価(税別)
17,227円
税込単価
18,950円
通常出荷日:6日目

【仕様・規格】:スリムミニデジタルマニホールドゲージ

  • JANコード
    4560160091929
  • トラスココード
    157-5774
  • 質量(g)
    64.000

型番:

DG-50S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DG-50Sの仕様・寸法情報

JANコード
4560160091929
トラスココード
157-5774
質量(g)
64.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DG-50S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,227円
( 18,950円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様・規格】:スリムミニデジタルマニホールドゲージ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリムミニデジタルマニホールドゲージの型番DG-50Sのページです。 型番DG-50Sに関する仕様情報を記載しております。
スリムミニデジタルマニホールドゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムミニデジタルマニホールドゲージ
不凍液 クリブラインPG
防食性中和剤 チヒローP-4L
MCJ410G用ハンドル
赤水防止剤 ミズクリンL-401
水処理剤 スーパー浄素
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格17,227円43,358円21,751円3,672円36,268円57,453円
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目4日目
JANコード456016009192945621563897134562156389669075037756794045621563897754562156389652
トラスココード157-5774159-7749159-7713159-7798159-7808859-5327
質量(g)64.00018000.020000.018.00010000.03000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました