17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コントロールバルブ用パッキン CVP345

コントロールバルブ用パッキン

通常単価(税別)
1,328円
税込単価
1,461円
通常出荷日:2日目

【仕様・規格】:コントロールバルブ用パッキン

  • JANコード
    4562156384435
  • トラスココード
    157-7290
  • 質量(g)
    10.000

型番:

CVP345
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CVP345の仕様・寸法情報

JANコード
4562156384435
トラスココード
157-7290
質量(g)
10.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CVP345
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,328円
( 1,461円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様・規格】:コントロールバルブ用パッキン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コントロールバルブ用パッキンの型番CVP345のページです。 型番CVP345に関する仕様情報を記載しております。
コントロールバルブ用パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントロールバルブ用パッキン
アセチレン用レギュレーター
MCJ410G用ハンドル
フィンツール FC-6
クイックハンドル式フレアリングツール
防食性中和剤 チヒローP-4L
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格1,328円20,922円3,672円2,626円20,922円21,751円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード456215638443506884561202530750377567940456016009492045621563820424562156389669
トラスココード157-7290157-5737159-7798157-3998852-0691159-7713
質量(g)10.000870.00018.000100.0001500.020000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました