17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
ハイリッターポンプ
工進
  • <
  • >
HFC134オイルリターナー CP-R-3F

HFC134オイルリターナー

通常単価(税別)
19,264円
税込単価
21,190円
通常出荷日:6日目

    型番:

    CP-R-3F
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    CP-R-3Fの仕様・寸法情報

    トラスココード
    157-5718
    質量(g)
    510.000
    品名
    HFC134オイルリターナー50cc
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CP-R-3F

    トラスココード

    質量(g)

    品名

    最小発注数量
    157-5718
    510.000
    HFC134オイルリターナー50cc
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,264円
    ( 21,190円 )
    6日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HFC134オイルリターナーの型番CP-R-3Fのページです。 型番CP-R-3Fに関する仕様情報を記載しております。
    HFC134オイルリターナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HFC134オイルリターナー
    R-410A/R32マニホールド
    R410A用5/16ティ(メスフレアスイブル)
    R410A用 オスパイプネジ
    MCJ410G用ハンドル
    チャージ口金具 オスFX3/4
    メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
    通常価格19,264円16,729円12,116円7,236円3,672円2,295円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました