17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

R410A用5/16ティ(メスフレアスイブル) A41851N

R410A用5/16ティ(メスフレアスイブル)

通常単価(税別)
12,116円
税込単価
13,328円
通常出荷日:6日目

【仕様・規格】:R410A用5/16ティ(メスフレアスイブル)

    型番:

    A41851N
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    A41851Nの仕様・寸法情報

    トラスココード
    157-5749
    質量(g)
    220.000
    適合サイズ
    5/16メスフレア×1/4オスフレア カプラータイプ
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A41851N

    トラスココード

    質量(g)

    適合サイズ

    最小発注数量
    157-5749
    220.000
    5/16メスフレア×1/4オスフレア カプラータイプ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,116円
    ( 13,328円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様・規格】:R410A用5/16ティ(メスフレアスイブル)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    R410A用5/16ティ(メスフレアスイブル)の型番A41851Nのページです。 型番A41851Nに関する仕様情報を記載しております。
    R410A用5/16ティ(メスフレアスイブル)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    R410A用5/16ティ(メスフレアスイブル)
    R410A用 オスパイプネジ
    R-410A/R32マニホールド
    MCJ410G用ハンドル
    刃ネジ (TC1050+227FA用/5ヶ入)
    赤水防止剤 ミズクリンL-401
    メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
    通常価格12,116円7,236円16,729円3,672円3,468円36,268円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました