17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショートバーフレアツール/セット(クイックハンドルタイプ)

ショートバーフレアツール/セット(クイックハンドルタイプ)

通常単価(税別)
20,92244,187
税込単価
23,01448,606
通常出荷日:6日目

【仕様・規格】:ショートバーフレアツール/セット(クイックハンドルタイプ)

    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    タイプ

    最小発注数量
    157-4086
    1800.000
    本体のみ
    1個
    157-5680
    3100.000
    ツールキット
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,922
    ( 23,014 )
    6日目
    44,187
    ( 48,606 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様・規格】:ショートバーフレアツール/セット(クイックハンドルタイプ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ショートバーフレアツール/セット(クイックハンドルタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ショートバーフレアツール/セット(クイックハンドルタイプ)
    フレアツールセット(クイックハンドルタイプ)
    ショートバーフレアツール/セット(スタンダードタイプ)
    クイックハンドル式フレアリングツール
    クイックチャージ
    CPSハンドル
    メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
    通常価格20,922-44,18742,36320,9229,143 -3,672
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト