17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレアリングツールセット(3WAYタイプ) 812-FDN

フレアリングツールセット(3WAYタイプ)

通常単価(税別)
47,504
税込単価
52,254
通常出荷日:6日目

【仕様・規格】:フレアリングツールセット(3WAYタイプ)

  • トラスココード
    159-7743
  • 質量(g)
    3100.000

型番:

812-FDN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

812-FDNの仕様・寸法情報

トラスココード
159-7743
質量(g)
3100.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
812-FDN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,504
( 52,254 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様・規格】:フレアリングツールセット(3WAYタイプ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレアリングツールセット(3WAYタイプ)の型番812-FDNのページです。 型番812-FDNに関する仕様情報を記載しております。
フレアリングツールセット(3WAYタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアリングツールセット(3WAYタイプ)
フレアリングツールセット(スタンダードタイプ)
フレアツールセット(クイックハンドルタイプ)
275FS用コーン
93FB用バー
バブルフレアリングツール
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格47,50442,36344,1873,83812,11634,195
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
トラスココード159-7743157-4051157-5715162-3249162-1743162-1761
質量(g)3100.00028003100.00060.000605.0001600.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました