17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショートバーフレアツール/セット(スタンダードタイプ) 812-FNS

ショートバーフレアツール/セット(スタンダードタイプ)

通常単価(税別)
42,363
税込単価
46,599
通常出荷日:6日目

【仕様・規格】:ショートバーフレアツール/セット(スタンダードタイプ)

  • 適合サイズ(インチ) (インチ)
    1/4、3/8、1/2

型番:

812-FNS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

812-FNSの仕様・寸法情報

適合サイズ(インチ)(インチ)
1/4、3/8、1/2
トラスココード
157-3995
質量(g)
2500.000
タイプ
ショートバー型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
812-FNS

トラスココード

質量(g)

タイプ

最小発注数量
157-3995
2500.000
ショートバー型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,363
( 46,599 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様・規格】:ショートバーフレアツール/セット(スタンダードタイプ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショートバーフレアツール/セット(スタンダードタイプ)の型番812-FNSのページです。 型番812-FNSに関する仕様情報を記載しております。
ショートバーフレアツール/セット(スタンダードタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートバーフレアツール/セット(スタンダードタイプ)
ショートバーフレアツール/セット(クイックハンドルタイプ)
フレアリングツールセット(スタンダードタイプ)
フレアツールセット(クイックハンドルタイプ)
エキスパンダセット
フレアツール/セット(ラチェットハンドルタイプ)
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業A-Gas Japan(旧FUSO)文化貿易工業
通常価格42,36320,922 -42,36344,18765,46820,922 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目5日目6日目
適合サイズ(インチ)(インチ)1/4、3/8、1/2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました