17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレアツール/セット(ラチェットハンドルタイプ)

フレアツール/セット(ラチェットハンドルタイプ)

通常単価(税別)
20,92244,602
税込単価
23,01449,062
通常出荷日:6日目

【仕様・規格】:フレアツール/セット(ラチェットハンドルタイプ)

    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    タイプ

    最小発注数量
    157-4027
    1800.000
    適合サイズ:1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4inch
    1個
    157-4006
    3100.000
    セット内容:フレアリングツール(800-FNR)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,922
    ( 23,014 )
    6日目
    44,602
    ( 49,062 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様・規格】:フレアツール/セット(ラチェットハンドルタイプ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フレアツール/セット(ラチェットハンドルタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレアツール/セット(ラチェットハンドルタイプ)
    フレアツールセット(クイックハンドルタイプ)
    電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応)
    インペリアル フレアリングツール グラバーロールエアー
    フレアリングツール インチ/ミリ用
    電動フレア工具セット(新規格対応)
    メーカー文化貿易工業文化貿易工業タスコインペリアルリジッドタスコ
    通常価格20,922-44,18733,06120,95432,005 -98,462
    通常出荷日6日目6日目4日目4日目4日目4日目

    フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト