17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トーチガード 71034

トーチガード

通常単価(税別)
8,314円
税込単価
9,145円
通常出荷日:6日目

【仕様・規格】:トーチガード

  • トラスココード
    157-4076
  • 質量(g)
    70.000

型番:

71034
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

71034の仕様・寸法情報

トラスココード
157-4076
質量(g)
70.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
71034
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,314円
( 9,145円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様・規格】:トーチガード

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーチガードの型番71034のページです。 型番71034に関する仕様情報を記載しております。
トーチガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーチガード
リングトーチ
ハイデューティーフレアツール
エキスパンダー 13100 本体
アセチレンツイスターキット
刃ネジ (TC1050+227FA用/5ヶ入)
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業
通常価格8,314円18,387円42,529円21,751円108,964円3,468円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目6日目
トラスココード157-4076157-5772157-4018162-3268157-4059162-3290
質量(g)70.000795.000835.000875.0004300.00016.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました