17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が35型番あります。

パワーグリップドライバー

パワーグリップドライバー
通常単価(税別)
8242,788
税込単価
9063,067
通常出荷日:6日目

【特長】・クッション性の高いラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用しています。・硬度とトルク値はドイツ...

詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

柄径

(mm)

刃先

RoHS?最小発注数量
159
60
4016758030035
153-8253
38.000
26
-2.5(ブラックチップ精密加工)
10
1個
174
75
4016758030059
153-8234
40.000
26
-3(ブラックチップ精密加工)
10
1個
249
150
4016758030066
153-8254
45.000
26
-3(ブラックチップ精密加工)
10
1個
199
100
4016758030073
153-8244
45.000
26
-3.5(ブラックチップ精密加工)
10
1個
199
100
4016758030080
153-8247
49.000
26
-4(ブラックチップ精密加工)
10
1個
249
150
4016758030097
153-8223
54.000
26
-4(ブラックチップ精密加工)
10
1個
399
300
4016758030103
153-8229
68.000
26
-4(ブラックチップ精密加工)
10
1個
259
150
4016758030127
153-8228
88.000
32
-5(ブラックチップ精密加工)
10
1個
309
200
4016758030134
153-8240
94.000
32
-5(ブラックチップ精密加工)
10
1個
259
150
4016758030141
153-8232
95.000
32
-5.5(ブラックチップ精密加工)
10
1個
409
300
4016758030158
153-8230
121.000
32
-5.5(ブラックチップ精密加工)
10
1個
174
75
4016758030301
153-8248
46.000
26
-4(ブラックチップ精密加工)
10
1個
174
75
4016758030318
153-8245
53.000
26
-5(ブラックチップ精密加工)
10
1個
234
125
4016758030325
153-8249
84.000
32
-5.5(ブラックチップ精密加工)
10
1個
309
200
4016758030332
153-8251
95.000
32
-5.5(ブラックチップ精密加工)
10
1個
409
300
4016758030349
153-8246
110.000
32
-5.5(ブラックチップ精密加工)
10
1個
209
100
4016758030356
153-8227
80.000
32
-6(ブラックチップ精密加工)
10
1個
209
100
4016758030363
153-8231
90.000
32
-6.5(ブラックチップ精密加工)
10
1個
259
150
4016758030370
153-8238
101.000
32
-6.5(ブラックチップ精密加工)
10
1個
409
300
4016758030387
153-8237
134.000
32
-6.5(ブラックチップ精密加工)
10
1個
234
125
4016758030394
153-8225
96.000
32
-7(ブラックチップ精密加工)
10
1個
265
150
4016758030400
153-8226
139.000
38
-8(ブラックチップ精密加工)
10
1個
290
175
4016758030417
153-8239
148.000
38
-8(ブラックチップ精密加工)
10
1個
415
300
4016758030424
153-8222
214.000
38
-8(ブラックチップ精密加工)
10
1個
290
175
4016758030431
153-8224
166.000
38
-9(ブラックチップ精密加工)
10
1個
315
200
4016758030448
153-8233
176.000
38
-10(ブラックチップ精密加工)
10
1個
365
250
4016758030455
153-8242
261.000
38
-12(ブラックチップ精密加工)
10
1個
159
60
4016758030820
153-2974
42.000
26
0(ブラックチップ精密加工)
10
1個
179
80
4016758030837
153-2977
53.000
26
1(ブラックチップ精密加工)
10
1個
249
150
4016758030844
153-2978
65.000
26
1(ブラックチップ精密加工)
10
1個
399
300
4016758030868
153-2965
87.000
26
1(ブラックチップ精密加工)
10
1個
209
100
4016758030875
153-2966
91.000
32
2(ブラックチップ精密加工)
10
1個
309
200
4016758030882
153-2973
113.000
32
2(ブラックチップ精密加工)
10
1個
409
300
4016758030899
153-2976
135.000
32
2(ブラックチップ精密加工)
10
1個
265
150
4016758030905
153-2969
161.000
38
3(ブラックチップ精密加工)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
824
( 906 )
6日目
851
( 936 )
6日目
896
( 986 )
6日目
922
( 1,014 )
6日目
1,065
( 1,172 )
6日目
1,110
( 1,221 )
6日目
1,244
( 1,368 )
6日目
1,190
( 1,309 )
6日目
1,253
( 1,378 )
6日目
1,405
( 1,546 )
6日目
1,601
( 1,761 )
6日目
1,271
( 1,398 )
6日目
1,297
( 1,427 )
6日目
1,342
( 1,476 )
6日目
1,405
( 1,546 )
6日目
1,530
( 1,683 )
6日目
1,423
( 1,565 )
6日目
1,405
( 1,546 )
6日目
1,414
( 1,555 )
6日目
1,931
( 2,124 )
6日目
1,405
( 1,546 )
6日目
2,038
( 2,242 )
6日目
2,092
( 2,301 )
6日目
2,360
( 2,596 )
6日目
2,190
( 2,409 )
6日目
2,386
( 2,625 )
6日目
2,788
( 3,067 )
6日目
1,030
( 1,133 )
6日目
1,146
( 1,261 )
6日目
1,253
( 1,378 )
6日目
1,387
( 1,526 )
6日目
1,378
( 1,516 )
6日目
2,047
( 2,252 )
6日目
2,190
( 2,409 )
6日目
2,199
( 2,419 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性の高いラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用しています。
・硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。
・ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。
・作業中に回転しないようにデザインされています。
【用途】
・ネジの締付け、緩め作業に。
【材質】
・クロムバナジウムモリブデン鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワーグリップドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーグリップドライバー
パワーグリップドライバー(六角ボルスター付き)
パワーグリップドライバー No.4500
No.225 ボールグリップドライバー(軸カバー付)
オフセットドライバー(プラス)
普通型マイナスドライバー
メーカーボンダスボンダスベッセルベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格824-1,405 -875 -739 -1,192 -815 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
材質1クロムバナジウムモリブデン鋼クロムバナジウムモリブデン鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト