ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付) PH1×80

通常単価(税別)
1,306円
税込単価
1,437円
通常出荷日:6日目

【特長】・手になじむ木製ハンドルを採用しています。・スパナでボルスター部を回せば増し締めができます。・...

詳細を確認

型番:

16501W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

16501Wの仕様・寸法情報

グリップ材質
木
全長(mm)
6
トラスココード
152-8772
重量(g)
47.000
サイズ
PH1×80
刃先
175
刃先(mm)
PH1
対辺(mm)
175
材質1
クロムバナジウム鋼
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
16501W
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,306円
( 1,437円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手になじむ木製ハンドルを採用しています。
・スパナでボルスター部を回せば増し締めができます。
・ブレードがハンドルを貫通しています。
【用途】
・強い締め付けに。
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・ハンドル:木製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付) PH1×80の型番16501Wのページです。 型番16501Wに関する仕様情報を記載しております。
木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付) PH1×80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄貫通プラス・ドライバー(六角ボルスター付) PH1×80
木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) 10.0×175
木柄貫通ドライバー
割柄ドライバー(貫通)
安全貫通ドライバー
貫通ドライバー KMD-150
メーカーボンダスボンダスベッセルKTC(京都機械工具)ベッセルTONE
通常価格1,306円2,645円981円3,103円1,049円965円
通常出荷日6日目6日目1日目〜1日目1日目5日目
グリップ材質木木木硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック
全長(mm)613420275250260
トラスココード152-8772152-8768----
重量(g)47.000212.000----
サイズPH1×8010.0×175----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました