17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

パワーグリップドライバー(六角ボルスター付き)

パワーグリップドライバー(六角ボルスター付き)
通常単価(税別)
1,4052,467
税込単価
1,5462,714
通常出荷日:6日目

【特長】・クッション性の高いラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用しています。・硬度とトルク値はドイツ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

柄径

(mm)

刃先

RoHS?最小発注数量
179
80
4016758031001
153-2971
56.000
26
1(ブラックチップ精密加工)
10
1個
209
100
4016758031018
153-2972
108.000
32
2(ブラックチップ精密加工)
10
1個
265
150
4016758031025
153-2967
196.000
38
3(ブラックチップ精密加工)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405
( 1,546 )
6日目
2,020
( 2,222 )
6日目
2,467
( 2,714 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性の高いラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用しています。
・硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。
・ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。
・作業中に回転しないようにデザインされています。
・スパナでボルスターを回せば本締めができます。
【用途】
・ネジの締付け、緩め作業に。
【材質】
・クロムバナジウムモリブデン鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワーグリップドライバー(六角ボルスター付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーグリップドライバー(六角ボルスター付き)
パワーグリップドライバー
六角ボルスター付プラスドライバー(ソフトフィニッシュ(R))
パワーグリップドライバー No.4500
六角棒ドライバー
ボールグリップ差替貫通ボルスター付
メーカーボンダスボンダスWIHAベッセルPBスイスツールズベッセル
通常価格1,405-824 -5,152875 -754 -2,097
通常出荷日6日目6日目1日目在庫品1日目〜1日目〜9日目
材質1クロムバナジウムモリブデン鋼クロムバナジウムモリブデン鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト