17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) 10.0×175

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

17306W

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・手になじむ木製ハンドルを採用しています。
・スパナでボルスター部を回せば増し締めができます。
・ブレードがハンドルを貫通しています。
【用途】
・強い締め付けに。
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・ハンドル:木製

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

グリップ材質
全長(mm)
13
トラスココード
152-8768
重量(g)
212.000
サイズ
10.0×175
刃先
300
先端サイズ(mm)
10
対辺(mm)
300
材質1
クロムバナジウム鋼
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト