17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ブラウン パールドライバー

ブラウン パールドライバー
通常単価(税別)
384円~391円
税込単価
422円~430円
通常出荷日:9日目

【特長】・眼鏡や時計用の極小ネジに最適【用途】・眼鏡や時計等の極小ネジの脱着に【材質】・軸部S45C

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

JANコード

トラスココード

刃先

最小発注数量
黄色
4935561110454
182-7287
-1.6
100個
緑色
4935561310458
182-7283
+000
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
384円
( 422円 )
9日目
391円
( 430円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・眼鏡や時計用の極小ネジに最適
【用途】
・眼鏡や時計等の極小ネジの脱着に
【材質】
・軸部S45C

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラウン パールドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラウン パールドライバー
幅広ドライバー D-20
エルドラ D-19
ビスキャッチドライバー DX-11・DX-12
幅広ドライバー 先端R型
スタビー マイナスドライバー
メーカー平井工具平井工具平井工具平井工具平井工具WIHA
通常価格384円-1,099円676円669円889円2,013円 -
通常出荷日9日目2日目1日目1日目4日目4日目
全長(mm)5518520029518581
軸長(mm)30751002007525
重量(g)1.500110g / 110.00064.000 / 64g62.000 / 62g111g-
材質1軸部S45C軸:特殊鋼軸:特殊鋼軸:特殊鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト