ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スリムビット4

スリムビット4 D-144
通常単価(税別)
1,577円
税込単価
1,735円
通常出荷日:9日目

【特長】・ビスキャッチビットは指先の届かない場所でのネジの取り付けや磁石の効かないステンレスネジなどを...

詳細を確認

型番:

D-144
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D-144の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
両頭/片頭
両頭 / 片頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
4935561014141
トラスココード
182-7292
セット内容(点)
4
セット内容
+1×100mm、+2×100mm、+2両頭110mm、+2×115mm
重量(g)
85.000
材質1
軸部:工具鋼

型番リスト

表示件数
型番
D-144
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,577円
( 1,735円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビスキャッチビットは指先の届かない場所でのネジの取り付けや磁石の効かないステンレスネジなどを保持して作業できます。
・スリムネジなど小さいネジ頭が見やすい先細タイプのビットセットです。
・片側タイプのビットはサイズが一目でわかる色付き仕様です。+1 青色 +2 ピンク
【用途】
・ビスキャッチビットは指先の届かない場所でのネジの取り付けや磁石の効かないステンレスネジなどを保持して作業できます。
・インパクトドライバー用です。
【材質】
・軸部:工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリムビット4の型番D-144のページです。 型番D-144に関する仕様情報を記載しております。
スリムビット4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムビット4
トーションビット(スリムタイプ)
GOLDスリムビット(10本組)
1/4 HEXビットセット 22032
アネックス 龍靭ビット スリムタイプ 10本組
ビット
メーカー平井工具TONESK-11シグネットANEX長堀工業
通常価格1,577円1,507円 -1,049円 -4,733円2,324円 -598円
通常出荷日9日目5日目3日目4日目2日目〜2日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.2No.2No.1 / No.2 / No.3No.2No.2
両頭/片頭両頭 / 片頭両頭両頭片頭両頭両頭
単品/セット/パックセットパックパックセットパック単品
JANコード4935561014141-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート