17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベルトレンチ S0915

ベルトレンチ

通常単価(税別)
10,391
税込単価
11,430
通常出荷日:2日目

【特長】・パイプのネジ締めできずのつかない。・パイプの太さ調節、使用も至極簡単です。【用途】・ビニール...

詳細を確認
  • くわえられる管外径(mm)
    500
  • くわえられる管呼び寸法
    15~80
  • ベルト(mm)幅×長さ
    23×500
  • JANコード
    4942411309159
  • 質量(g)
    600.000
  • トラスココード
    157-9052

型番:

S0915
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S0915の仕様・寸法情報

くわえられる管外径(mm)
500
くわえられる管呼び寸法
15~80
ベルト(mm)幅×長さ
23×500
JANコード
4942411309159
質量(g)
600.000
トラスココード
157-9052

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
S0915
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,391
( 11,430 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプのネジ締めできずのつかない。
・パイプの太さ調節、使用も至極簡単です。
【用途】
・ビニールパイプ、ランニングパイプ、クロームメッキパイプ・磨棒鋼・衛生器関係。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルトレンチの型番S0915のページです。 型番S0915に関する仕様情報を記載しております。
ベルトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトレンチ
ベルトレンチ BTW
ベルトレンチ 部品 替えベルト
アルミ製ベルトレンチ (無傷型)
15-140mm ベルトレンチ
ベルトレンチ用ピン BWP2
メーカー三木ネツレンヒットスーパーツールスーパーツールエスコスーパーツール
通常価格10,3917,332 -6,164 -4,267 -11,419729
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目1日目2日目
くわえられる管外径(mm)500-----
くわえられる管呼び寸法15~80-----
ベルト(mm)幅×長さ23×500-----
JANコード4942411309159-----
質量(g)600.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました