17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SKセール トップチェスト(4段4引出し)ホワイト EKR-1004WH

SKセール トップチェスト(4段4引出し)ホワイト

通常単価(税別)
98,377円
税込単価
108,215円
通常出荷日:4日目

使い勝手を追求したこだわりのモデル。

型番:

EKR-1004WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EKR-1004WHの仕様・寸法情報

外寸(mm)
715×390×410
カラー
ホワイト
重量(kg)
42
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EKR-1004WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,377円
( 108,215円 )
4日目

詳細情報

基本情報

使い勝手を追求したこだわりのモデル。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SKセール トップチェスト(4段4引出し)ホワイトの型番EKR-1004WHのページです。 型番EKR-1004WHに関する仕様情報を記載しております。
SKセール トップチェスト(4段4引出し)ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKセール トップチェスト(4段4引出し)ホワイト
チェスト(4段6引出し)
ワークトラックケース SK300-M
メカデスク SK200-M
ローラーキャビネット(7段14引出し)
ローラーキャビネット(8段8引出し)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格98,377円48,095円139,723円150,437円269,480円187,468円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目4日目
外寸(mm)715×390×410W660×D310×H370W700×D450×H890W575×D485×H880W1045×D460×H975W740×D540×H1230
カラーホワイトレッドグリーンブルーレッドレッド / ブラック / シルバー
重量(kg)42235050106110
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました