17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターエレメント VFE-2 080860-5057

フィルターエレメント VFE-2【5個入り】

通常単価(税別)
5,738円
税込単価
6,312円
通常出荷日:6日目

【特長】・柴田科学(株)製ミニポンプMP-W5P型の吸引口に取り付けるフィルターです。【用途】・ミニポ...

詳細を確認
  • JANコード
    4589988662531
  • 質量(g)
    5.000
  • トラスココード
    166-3063
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    40
  • 幅(mm)
    20

型番:

080860-5057
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

080860-5057の仕様・寸法情報

JANコード
4589988662531
質量(g)
5.000
トラスココード
166-3063
奥行(mm)
20
高さ(mm)
40
幅(mm)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080860-5057
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,738円
( 6,312円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柴田科学(株)製ミニポンプMP-W5P型の吸引口に取り付けるフィルターです。
【用途】
・ミニポンプMP-W5P型消耗品に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルターエレメント VFE-2の型番080860-5057のページです。 型番080860-5057に関する仕様情報を記載しております。
フィルターエレメント VFE-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターエレメント VFE-2
吸引口セット MP-W5P用
カウル付フィルターホルダー フィルターベース部φ47 アスベスト用
GTO-250R 排気アダプター
カウル付フィルターホルダーφ47 アスベスト用
カウル付フィルターホルダー カウル部φ47 アスベスト用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格5,738円5,011円17,820円20,412円53,180円36,172円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458998866253145899886625004589988662906458998862837745899886628904589988662746
質量(g)5.0002.500300.033.0001350.0200.0
トラスココード166-3063168-0402189-0591165-9823189-0574189-0594
奥行(mm)2012----
高さ(mm)4020----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました