17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低流量オリフィスアダプター PMP-001用 080870-0015

低流量オリフィスアダプター PMP-001用

通常単価(税別)
5,011円
税込単価
5,512円
通常出荷日:6日目

【特長】・50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管...

詳細を確認
  • JANコード
    4589988662821
  • 質量(g)
    40.0
  • トラスココード
    189-0585

型番:

080870-0015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080870-0015の仕様・寸法情報

JANコード
4589988662821
質量(g)
40.0
トラスココード
189-0585
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080870-0015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,011円
( 5,512円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管などを接続します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低流量オリフィスアダプター PMP-001用の型番080870-0015のページです。 型番080870-0015に関する仕様情報を記載しております。
低流量オリフィスアダプター PMP-001用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低流量オリフィスアダプター PMP-001用
ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付
GTO-250R 排気アダプター
インピンジャーホルダー MP用
ゴムアダプター MP用
カウル付フィルターホルダーφ47 アスベスト用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格5,011円14,305円20,412円15,033円1,969円53,180円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458998866282145899886643754589988628377458998866222745899886631494589988662890
質量(g)40.0186.00033.000200.010.01350.0
トラスココード189-0585189-0584165-9823162-9250189-0592189-0574

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました