17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GTO-250R 排気アダプター 050600-20

GTO-250R 排気アダプター

通常単価(税別)
20,412円
税込単価
22,453円
通常出荷日:6日目

ガラスチューブオーブンGTOシリーズ用の排気アダプターです。

  • JANコード
    4589988628377
  • 質量(g)
    33.000
  • トラスココード
    165-9823

型番:

050600-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

050600-20の仕様・寸法情報

JANコード
4589988628377
質量(g)
33.000
トラスココード
165-9823
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
050600-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,412円
( 22,453円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ガラスチューブオーブンGTOシリーズ用の排気アダプターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GTO-250R 排気アダプターの型番050600-20のページです。 型番050600-20に関する仕様情報を記載しております。
GTO-250R 排気アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GTO-250R 排気アダプター
低流量オリフィスアダプター PMP-001用
ゴムアダプター MP用
ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付
フィルターエレメント VFE-2
吸引口セット MP-W5P用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格20,412円5,011円1,969円14,305円5,738円5,011円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458998862837745899886628214589988663149458998866437545899886625314589988662500
質量(g)33.00040.010.0186.0005.0002.500
トラスココード165-9823189-0585189-0592189-0584166-3063168-0402

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました