17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムアダプター MP用 080870-0016

ゴムアダプター MP用

通常単価(税別)
1,969円
税込単価
2,166円
通常出荷日:6日目

エアサンプリング用ポンプ PMP-001型用のゴムアダプターです。ゴムアダプターを使うことで、簡単に検...

詳細を確認
  • JANコード
    4589988663149
  • 質量(g)
    10.0
  • トラスココード
    189-0592

型番:

080870-0016
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080870-0016の仕様・寸法情報

JANコード
4589988663149
質量(g)
10.0
トラスココード
189-0592
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080870-0016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,969円
( 2,166円 )
6日目

詳細情報

基本情報

エアサンプリング用ポンプ PMP-001型用のゴムアダプターです。
ゴムアダプターを使うことで、簡単に検知管やガスチューブをミニポンプの吸引口に差し込むことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムアダプター MP用の型番080870-0016のページです。 型番080870-0016に関する仕様情報を記載しております。
ゴムアダプター MP用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムアダプター MP用
インピンジャーホルダー MP用
GTO-250R 排気アダプター
カウル付フィルターホルダーφ47 アスベスト用
吸引口セット MP-W5P用
低流量オリフィスアダプター PMP-001用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格1,969円15,033円20,412円53,180円5,011円5,011円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458998866314945899886622274589988628377458998866289045899886625004589988662821
質量(g)10.0200.033.0001350.02.50040.0
トラスココード189-0592162-9250165-9823189-0574168-0402189-0585

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました