17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付 080870-0017

ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付

通常単価(税別)
14,305円
税込単価
15,736円
通常出荷日:6日目

【特長】・ポンプを保護する為のソフトケースと三脚マウントを一体化しました。・パーソナルミニポンプPMP...

詳細を確認
  • JANコード
    4589988664375
  • 質量(g)
    186.000
  • トラスココード
    189-0584

型番:

080870-0017
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080870-0017の仕様・寸法情報

JANコード
4589988664375
質量(g)
186.000
トラスココード
189-0584
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080870-0017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,305円
( 15,736円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプを保護する為のソフトケースと三脚マウントを一体化しました。
・パーソナルミニポンプPMP-001型専用です。
・ソフトケースに入れたままの操作、三脚への取り付けが可能です。
・ソフトケースと三脚マウントは別々にすることができるので、ケースとしてだけの使用も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付の型番080870-0017のページです。 型番080870-0017に関する仕様情報を記載しております。
ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付
低流量オリフィスアダプター PMP-001用
GTO-250R 排気アダプター
カウル付フィルターホルダーφ47 アスベスト用
カウル付フィルターホルダー カウル部φ47 アスベスト用
カウル付フィルターホルダー フィルターベース部φ47 アスベスト用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格14,305円5,011円20,412円53,180円36,172円17,820円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458998866437545899886628214589988628377458998866289045899886627464589988662906
質量(g)186.00040.033.0001350.0200.0300.0
トラスココード189-0584189-0585165-9823189-0574189-0594189-0591

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました