17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カウル付フィルターホルダー フィルターベース部φ47 アスベスト用 080140-0042

カウル付フィルターホルダー フィルターベース部φ47 アスベスト用

通常単価(税別)
17,820円
税込単価
19,602円
通常出荷日:6日目

カウル付フィルターホルダー Φ47 アスベスト用 カウル部と組み合わせてお使いください。

  • JANコード
    4589988662906
  • 質量(g)
    300.0
  • トラスココード
    189-0591

型番:

080140-0042
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080140-0042の仕様・寸法情報

JANコード
4589988662906
質量(g)
300.0
トラスココード
189-0591
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080140-0042
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,820円
( 19,602円 )
6日目

詳細情報

基本情報

カウル付フィルターホルダー Φ47 アスベスト用 カウル部と組み合わせてお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カウル付フィルターホルダー フィルターベース部φ47 アスベスト用の型番080140-0042のページです。 型番080140-0042に関する仕様情報を記載しております。
カウル付フィルターホルダー フィルターベース部φ47 アスベスト用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウル付フィルターホルダー フィルターベース部φ47 アスベスト用
カウル付フィルターホルダーφ47 アスベスト用
カウル付フィルターホルダー カウル部φ47 アスベスト用
フィルターエレメント VFE-2
ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付
インピンジャーホルダー MP用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格17,820円53,180円36,172円5,738円14,305円15,033円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458998866290645899886628904589988662746458998866253145899886643754589988662227
質量(g)300.01350.0200.05.000186.000200.0
トラスココード189-0591189-0574189-0594166-3063189-0584162-9250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました