17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インピンジャーホルダー MP用 080840-53

インピンジャーホルダー MP用

通常単価(税別)
15,033円
税込単価
16,536円
通常出荷日:6日目

エアサンプリング用ポンプ MP-W5P型用のインピージャーホルダーです。・本製品はミニポンプMP-W5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4589988662227
  • 質量(g)
    200.0
  • トラスココード
    162-9250

型番:

080840-53
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080840-53の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4589988662227
質量(g)
200.0
トラスココード
162-9250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080840-53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,033円
( 16,536円 )
6日目

詳細情報

基本情報

エアサンプリング用ポンプ MP-W5P型用のインピージャーホルダーです。
・本製品はミニポンプMP-W5P専用ですが、MP-ΣN/N2シリーズにも使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インピンジャーホルダー MP用の型番080840-53のページです。 型番080840-53に関する仕様情報を記載しております。
インピンジャーホルダー MP用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インピンジャーホルダー MP用
ゴムアダプター MP用
カウル付フィルターホルダーφ47 アスベスト用
吸引口セット MP-W5P用
低流量オリフィスアダプター PMP-001用
カウル付フィルターホルダー カウル部φ47 アスベスト用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格15,033円1,969円53,180円5,011円5,011円36,172円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他-----
JANコード458998866222745899886631494589988662890458998866250045899886628214589988662746
質量(g)200.010.01350.02.50040.0200.0
トラスココード162-9250189-0592189-0574168-0402189-0585189-0594
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました