17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
長野計器
銅板
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
  • <
  • >
吸引口セット PMP-001用 080870-0011

吸引口セット PMP-001用

通常単価(税別)
5,011円
税込単価
5,512円
通常出荷日:6日目

エアサンプリング用ポンプ PMP-001型用の吸引口セットです。吸引口とフィルターエレメントのセットと...

詳細を確認
  • JANコード
    4589988662791
  • 質量(g)
    600
  • トラスココード
    162-9244

型番:

080870-0011
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080870-0011の仕様・寸法情報

JANコード
4589988662791
質量(g)
600
トラスココード
162-9244
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080870-0011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,011円
( 5,512円 )
6日目

詳細情報

基本情報

エアサンプリング用ポンプ PMP-001型用の吸引口セットです。
吸引口とフィルターエレメントのセットとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸引口セット PMP-001用の型番080870-0011のページです。 型番080870-0011に関する仕様情報を記載しております。
吸引口セット PMP-001用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸引口セット PMP-001用
吸引口セット MP-W5P用
インピンジャーホルダー MP用
ゴムアダプター MP用
カウル付フィルターホルダーφ47 アスベスト用
低流量オリフィスアダプター PMP-001用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格5,011円5,011円15,033円1,969円53,180円5,011円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458998866279145899886625004589988662227458998866314945899886628904589988662821
質量(g)6002.500200.010.01350.040.0
トラスココード162-9244168-0402162-9250189-0592189-0574189-0585

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました