17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吸引口セット MP-W5P用 080860-5056

吸引口セット MP-W5P用

通常単価(税別)
5,011円
税込単価
5,512円
通常出荷日:6日目

【特長】・柴田科学(株)製ミニポンプMP-W5P型の吸引口です。・フィルターがセットされています。【用...

詳細を確認
  • JANコード
    4589988662500
  • 質量(g)
    2.500
  • トラスココード
    168-0402
  • 奥行(mm)
    12
  • 高さ(mm)
    20
  • 幅(mm)
    12

型番:

080860-5056
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080860-5056の仕様・寸法情報

JANコード
4589988662500
質量(g)
2.500
トラスココード
168-0402
奥行(mm)
12
高さ(mm)
20
幅(mm)
12

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080860-5056
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,011円
( 5,512円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柴田科学(株)製ミニポンプMP-W5P型の吸引口です。
・フィルターがセットされています。
【用途】
・ミニポンプMP-W5P型のスペアパーツに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸引口セット MP-W5P用の型番080860-5056のページです。 型番080860-5056に関する仕様情報を記載しております。
吸引口セット MP-W5P用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸引口セット MP-W5P用
フィルターエレメント VFE-2
GTO-250R 排気アダプター
インピンジャーホルダー MP用
ゴムアダプター MP用
カウル付フィルターホルダーφ47 アスベスト用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格5,011円5,738円20,412円15,033円1,969円53,180円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458998866250045899886625314589988628377458998866222745899886631494589988662890
質量(g)2.5005.00033.000200.010.01350.0
トラスココード168-0402166-3063165-9823162-9250189-0592189-0574
奥行(mm)1220----
高さ(mm)2040----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました