ツール用品技術窓口

型番:

SK-500B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-500Bの仕様・寸法情報

トラスココード
166-2767
JANコード
4974425800599
質量(g)
3000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-500B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,079円
( 217,887円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計です。
・600~1100hPaの広い測定範囲です。
・0.01hPa単位の高分解能です。
・視認性の高い赤色LED採用しています。
・RS-232C/プリンタ出力付です。
・上限および下限の警報出力付です。
・豊富な演算表示機能です。最高・最低・移動平均・相対値を演算表示)
【用途】
・放射線施設のある病院に。
・自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル気圧計 SK-500B (7630-00)の型番SK-500Bのページです。 型番SK-500Bに関する仕様情報を記載しております。
デジタル気圧計 SK-500B (7630-00)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル気圧計 SK-500B (7630-00)
デジタル気圧計SK-500B用プリンタ(7630-60) 黒
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用(8009-82)チャート紙
デジタル湿度計 SK-140TRH (8134-00)
佐藤 シグマ2型気圧記録計(クォーツ式) (7237-00)
デジタル温湿度計 オートパワーオフ機能付
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格198,079円98,760円10,907円33,685円107,656円25,718円
通常出荷日3日目7日目7日目5日目7日目4日目
トラスココード166-2767377-8976166-2756183-0728805-1160818-6249
JANコード497442580059949744258017564974425582709497442581349049744253034034974425813094
質量(g)30001402.0002000273.0003100132.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました