17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルコール棒状温度計用金属ケース(15cm用) (1710-90) 1710-90

アルコール棒状温度計用金属ケース(15cm用) (1710-90)

通常単価(税別)
2,399
税込単価
2,639
通常出荷日:6日目

ガラス棒状温度計用の金属製保護ケースです。

  • トラスココード
    166-4288
  • JANコード
    4974425055104
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    SUS304
  • 仕様:タイプ
    15cm用金属ケースのみ

型番:

1710-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1710-90の仕様・寸法情報

トラスココード
166-4288
JANコード
4974425055104
質量(g)
30.000
材質1
SUS304
仕様:タイプ
15cm用金属ケースのみ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1710-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,399
( 2,639 )
6日目

詳細情報

基本情報

ガラス棒状温度計用の金属製保護ケースです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルコール棒状温度計用金属ケース(15cm用) (1710-90)の型番1710-90のページです。 型番1710-90に関する仕様情報を記載しております。
アルコール棒状温度計用金属ケース(15cm用) (1710-90)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコール棒状温度計用金属ケース(15cm用) (1710-90)
棒状標準温度計
金属ケース クリップ付 30㎝ (0955-00)
堆肥用バイメタル温度計
冷蔵庫用温度計チェッカーメイト
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプション
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格2,39954,2452,61611,9074,52718,913
通常出荷日6日目3日目2日目2日目4日目9日目
トラスココード166-4288166-4294166-2744805-1052838-2018387-8891
JANコード497442505510449744250140024974425144204497442539990149744250571084974425800841
質量(g)30.00027.00040210.00070.00050
材質1SUS304ガラスSUS304本体:ステンレス(透明板/ガラス)本体材質:ABS樹脂・ガラス管感温部:SUS304
仕様:タイプ15cm用金属ケースのみ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました