17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

寒暖計ミルノTZ

寒暖計ミルノTZ

通常単価(税別)
1,346
税込単価
1,481
通常出荷日:6日目

3つのスライド指針をスケール横に付けました。 右側のスライド指針で目標温度、左側で上限と下限を設定でき...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~50℃
  • 質量(g)
    60.000
  • 奥行(mm)
    13
  • 高さ(mm)
    250
  • 幅(mm)
    50
  • 仕様:タイプ
    壁掛け型
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
166-4305
4974425062911
1個
166-4265
4974425062928
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,346
( 1,481 )
6日目
1,346
( 1,481 )
6日目

詳細情報

基本情報

3つのスライド指針をスケール横に付けました。
右側のスライド指針で目標温度、左側で上限と下限を設定できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

寒暖計ミルノTZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
寒暖計ミルノTZ
防水型デジタル温度計 HACCP機能
防水型放射温度計
防水型デジタル温度計 SK-270WP-K
板付乾湿計(フック箱) (1518-00)
デジタル湿度計 SK-140TRH (8134-00)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格1,3469,593 -14,95619,6812,43233,685
通常出荷日6日目1日目4日目1日目9日目5日目
測定温度範囲(℃)-30~50℃--60~550-40~250-30~50℃-
質量(g)60.000-196278125.000273.000
奥行(mm)13-80402931
高さ(mm)250-143171271168
幅(mm)50-42707968

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト