17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金属ケース クリップ付 30㎝ (0955-00) 0955-00

金属ケース クリップ付 30㎝ (0955-00)

通常単価(税別)
2,616
税込単価
2,878
通常出荷日:2日目

ガラス棒状温度計用の金属製保護ケースです。

  • トラスココード
    166-2744
  • JANコード
    4974425144204
  • 質量(g)
    40
  • 材質1
    SUS304
  • 全長(mm)
    300
  • 特長
    クリップ付き
  • 仕様
    30cm用金属ケースのみ

型番:

0955-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0955-00の仕様・寸法情報

トラスココード
166-2744
JANコード
4974425144204
質量(g)
40
材質1
SUS304
全長(mm)
300
特長
クリップ付き
仕様
30cm用金属ケースのみ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0955-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,616
( 2,878 )
2日目

詳細情報

基本情報

ガラス棒状温度計用の金属製保護ケースです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金属ケース クリップ付 30㎝ (0955-00)の型番0955-00のページです。 型番0955-00に関する仕様情報を記載しております。
金属ケース クリップ付 30㎝ (0955-00)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属ケース クリップ付 30㎝ (0955-00)
棒状標準温度計
デジタル湿度計 SK-140TRH (8134-00)
アルコール棒状温度計用金属ケース(15cm用) (1710-90)
防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)
被覆熱電対 φ0.32 クラス2 10mDK-K先端溶接コネクタ付
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格2,61654,24533,6852,3993,55710,193
通常出荷日2日目3日目5日目6日目7日目9日目
トラスココード166-2744166-4294183-0728166-4288166-4349390-2666
JANコード497442514420449744250140024974425813490497442505510449744251754134974425800988
質量(g)4027.000273.00030.00034.00050
材質1SUS304ガラス本体材質:ABS樹脂、アルミ、アクリル(透明板)SUS304-ビニール
全長(mm)300300--188-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました