17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルコール棒状温度計

アルコール棒状温度計

通常単価(税別)
1,0821,946
税込単価
1,1902,141
通常出荷日:2日目~6日目

筒入りの棒状温度計です。

    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    測定温度範囲

    (℃)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    全長(mm)

    仕様:タイプ

    最小発注数量
    -5~105℃
    166-4324
    4974425019908
    26.000
    300
    筒入り、コロガリ防止ゴム付き、アルコール棒状温度計
    1個
    -20~105℃
    166-4326
    4974425019601
    26.000
    300
    筒入り、コロガリ防止ゴム付き、アルコール棒状温度計
    1個
    -20~50℃
    166-2773
    4974425022304
    26.000
    300
    筒入り、コロガリ防止ゴム付き、アルコール棒状温度計
    1個
    -30~50℃
    166-2784
    4974425018802
    26.000
    300
    筒入り、コロガリ防止ゴム付き、アルコール棒状温度計
    1個
    -50~50℃
    166-4351
    4974425019007
    26.000
    300
    筒入り、コロガリ防止ゴム付き、アルコール棒状温度計
    1個
    0~200℃
    166-4344
    4974425019502
    26.000
    300
    筒入り、コロガリ防止ゴム付き、アルコール棒状温度計
    1個
    -
    166-4345
    4974425021000
    10.000
    150
    ガラス棒状温度計のみ(15cm)アルコール棒状温度計
    1個
    0~50℃
    166-4289
    4974425021109
    10.000
    150
    筒入り、コロガリ防止ゴム付き、アルコール棒状温度計
    1個
    0~100℃
    166-4306
    4974425021208
    10.000
    150
    筒入り、コロガリ防止ゴム付き、アルコール棒状温度計
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,082
    ( 1,190 )
    6日目
    1,082
    ( 1,190 )
    6日目
    1,430
    ( 1,573 )
    6日目
    1,121
    ( 1,233 )
    6日目
    1,946
    ( 2,141 )
    6日目
    1,398
    ( 1,538 )
    6日目
    1,347
    ( 1,482 )
    6日目
    1,398
    ( 1,538 )
    2日目
    1,347
    ( 1,482 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    筒入りの棒状温度計です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルコール棒状温度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルコール棒状温度計
    アルコール棒状温度計 (全長:300mm)
    棒状温度計 アルコール・水銀
    アルコール棒状温度計 0~50℃ 300㎜
    アルコール棒状温度計 0~100℃ 300㎜
    アルコール棒状温度計 -20~50℃ 300㎜
    メーカー佐藤計量器製作所三商シンワ測定三商三商三商
    通常価格1,082-3,583 -1,917 -874726903
    通常出荷日2日目〜2日目1日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト