17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

S型地温気温計 2段 (0540-00) 0540-00

S型地温気温計 2段 (0540-00)

通常単価(税別)
1,438
税込単価
1,582
通常出荷日:6日目

地温と気温を同時に測ることができます。

  • 測定温度範囲 (℃)
    -5~50
  • トラスココード
    166-2748
  • JANコード
    4974425022700
  • 質量(g)
    26.000
  • 仕様
    2段

型番:

0540-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0540-00の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-5~50
トラスココード
166-2748
JANコード
4974425022700
質量(g)
26.000
仕様
2段
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0540-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,438
( 1,582 )
6日目

詳細情報

基本情報

地温と気温を同時に測ることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S型地温気温計 2段 (0540-00)の型番0540-00のページです。 型番0540-00に関する仕様情報を記載しております。
S型地温気温計 2段 (0540-00)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型地温気温計 2段 (0540-00)
S型地温計 1段 (0530-00)
防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)
バイメタル式温度計 BM-T-75P
ミニ地温計
天ぷらメータ2型
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格1,4381,0333,5578,0811,4174,430
通常出荷日6日目6日目7日目7日目6日目7日目
測定温度範囲(℃)-5~50-5~50-30~2000~5010~400~200
トラスココード166-2748166-2779166-4349166-4273805-1093857-1108
JANコード497442502270049744250225024974425175413497442520001649744250510904974425398409
質量(g)26.00016.00034.000325.0006.00041.000
仕様2段1段最高最低温度表示機能、ホールド機能、オートパワーオフ機能ねじ規格:R1/2--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました