17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

S型地温計 1段 (0530-00) 0530-00

S型地温計 1段 (0530-00)

通常単価(税別)
1,033
税込単価
1,136
通常出荷日:6日目

地温、気温などを測ることができます。

  • 測定温度範囲 (℃)
    -5~50
  • トラスココード
    166-2779
  • JANコード
    4974425022502
  • 質量(g)
    16.000
  • 仕様
    1段

型番:

0530-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0530-00の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-5~50
トラスココード
166-2779
JANコード
4974425022502
質量(g)
16.000
仕様
1段
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0530-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,033
( 1,136 )
6日目

詳細情報

基本情報

地温、気温などを測ることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S型地温計 1段 (0530-00)の型番0530-00のページです。 型番0530-00に関する仕様情報を記載しております。
S型地温計 1段 (0530-00)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型地温計 1段 (0530-00)
S型地温気温計 2段 (0540-00)
防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)
バイメタル式温度計 BM-T-75P
ミニ地温計
防水型放射温度計
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格1,0331,4383,5578,0811,41714,956
通常出荷日6日目6日目7日目7日目6日目4日目
測定温度範囲(℃)-5~50-5~50-30~2000~5010~40-60~550
トラスココード166-2779166-2748166-4349166-4273805-1093149-6949
JANコード497442502250249744250227004974425175413497442520001649744250510904974425826902
質量(g)16.00026.00034.000325.0006.000196
仕様1段2段最高最低温度表示機能、ホールド機能、オートパワーオフ機能ねじ規格:R1/2--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました