17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透視度計用 比色管 080530-0511

透視度計用 比色管

通常単価(税別)
5,375円
税込単価
5,913円
通常出荷日:6日目

標準型 透視度計用スペアパーツの比色管(シルバーステン目盛)です。

  • トラスココード
    166-1497
  • JANコード
    4589988652235
  • 質量(g)
    105.000

型番:

080530-0511
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080530-0511の仕様・寸法情報

トラスココード
166-1497
JANコード
4589988652235
質量(g)
105.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080530-0511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,375円
( 5,913円 )
6日目

詳細情報

基本情報

標準型 透視度計用スペアパーツの比色管(シルバーステン目盛)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透視度計用 比色管の型番080530-0511のページです。 型番080530-0511に関する仕様情報を記載しております。
透視度計用 比色管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透視度計用 比色管
残留塩素測定器 中濃度用 本体
HV-500F用分粒装置 PM4
水質試薬 色度標準液 50ml
三商印 透視度計用比色管 500㎜ 50型用
三商印 透視度計用比色管 1000㎜ 100型用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学三商三商
通常価格5,375円15,071円106,847円9,092円8,709円20,667円
通常出荷日6日目2日目6日目6日目4日目4日目
トラスココード166-1497344-9162166-4649166-3053--
JANコード4589988652235458998866824345899886482904589988651337--
質量(g)105.000300.0985.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました