17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HV-500F用分粒装置 PM4 080130-0874

HV-500F用分粒装置 PM4

通常単価(税別)
106,847円
税込単価
117,532円
通常出荷日:6日目

【特長】・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型に当分粒装置を取ツキけて500L/minで吸引...

詳細を確認
  • トラスココード
    166-4649
  • JANコード
    4589988648290
  • 質量(g)
    985.000

型番:

080130-0874
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080130-0874の仕様・寸法情報

トラスココード
166-4649
JANコード
4589988648290
質量(g)
985.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080130-0874
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,847円
( 117,532円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型に当分粒装置を取ツキけて500L/minで吸引すると、PM4の分粒特性で作業環境粉じんをサンプリングできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HV-500F用分粒装置 PM4の型番080130-0874のページです。 型番080130-0874に関する仕様情報を記載しております。
HV-500F用分粒装置 PM4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HV-500F用分粒装置 PM4
透視度計用 比色管
残留塩素測定器 中濃度用 本体
水質試薬 色度標準液 50ml
手持屈折計Rシリーズ採光板 (0180-10)
高精度デジタル塩分計 SO304
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学佐藤計量器製作所タニタ
通常価格106,847円5,375円15,071円9,092円1,963円12,148円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目4日目
トラスココード166-4649166-1497344-9162166-3053--
JANコード4589988648290458998865223545899886682434589988651337--
質量(g)985.000105.000300.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました