17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水質試薬 色度標準液 50ml 080520-0012

水質試薬 色度標準液 50ml

通常単価(税別)
9,092円
税込単価
10,001円
通常出荷日:6日目

残留塩素測定用オプションの色度標準液です。

  • トラスココード
    166-3053
  • JANコード
    4589988651337

型番:

080520-0012
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080520-0012の仕様・寸法情報

トラスココード
166-3053
JANコード
4589988651337

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
080520-0012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,092円
( 10,001円 )
6日目

詳細情報

基本情報

残留塩素測定用オプションの色度標準液です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水質試薬 色度標準液 50mlの型番080520-0012のページです。 型番080520-0012に関する仕様情報を記載しております。
水質試薬 色度標準液 50mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水質試薬 色度標準液 50ml
HV-500F用分粒装置 PM4
透視度計用 比色管
残留塩素測定器 中濃度用 本体
濁度/色度センサ CR-30(色度)
濁度/色度センサ TCR-30(濁度・色度)
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学ケニスケニス
通常価格9,092円106,847円5,375円15,071円130,539円200,184円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目7日目8日目
トラスココード166-3053166-4649166-1497344-9162--
JANコード4589988651337458998864829045899886522354589988668243--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました