ツール用品技術窓口

マグネット付ADレベル ASM80

マグネット付ADレベル

通常単価(税別)
10,490円
税込単価
11,539円
通常出荷日:2日目

【特長】・樹脂皮膜で保護された強力マグネットは傷つきにくく異物の除去も容易です。・ねじれ・曲がりに強い...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    50
  • 厚み (mm)
    26
  • 色
    黄
  • マグネット
    あり
  • 表面処理
    電着塗装
  • 本体色
    イエロー
  • サイドプロテクター
    あり
  • 気泡管色
    イエロー
  • 測定面溝
    なし
  • 蓄光シート
    なし
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂
  • 精度
    精度:±0.5mm/m=±0.029°以内(通常測定時)

ご注意

  • 気泡管の色抜け・衝撃痕のあるものは保証対象外です。
  • 保証を受けるには保証書のご提示が必要です。

型番:

ASM80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ASM80の仕様・寸法情報

長さ(mm)
800
高さ(mm)
50
厚み(mm)
26
色
黄
JANコード
4954183168216
トラスココード
182-9885
マグネット
あり
表面処理
電着塗装
本体色
イエロー
サイドプロテクター
あり
気泡管色
イエロー
測定面溝
なし
蓄光シート
なし
質量(g)
620.000
材質1
本体:アルミニウム
材質2
気泡管:アクリル樹脂
精度
精度:±0.5mm/m=±0.029°以内(通常測定時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ASM80

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
800
4954183168216
182-9885
620.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,490円
( 11,539円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂皮膜で保護された強力マグネットは傷つきにくく異物の除去も容易です。
・ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました。
・耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です。
・気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています。
・温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています。
・本体は傷に強い電着塗装仕上げです。
・気泡管の狂いに対して5年間保証付です。
【用途】
・水平・垂直測定に

ご注意

  • 気泡管の色抜け・衝撃痕のあるものは保証対象外です。
  • 保証を受けるには保証書のご提示が必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネット付ADレベルの型番ASM80のページです。 型番ASM80に関する仕様情報を記載しております。
マグネット付ADレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット付ADレベル
300mm デジタルアルミレベル(マグネット付)
160mmレベル(強力マグネット付)EA721K-48
[マグネット付]デジタルアルミレベル(充電式・防水)EA721K
磁石付ベーシックレベル(ブラック)
ブルーレベルJr.2 MG付
メーカームラテックKDSエスコエスコエスコエビスシンワ測定
通常価格10,490円14,408円4,258円13,067円 -3,691円 -2,569円 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目〜
高さ(mm)5062.546.5505150
厚み(mm)2628202019.520
色黄銀黒青黒青
マグネットあり-----
表面処理電着塗装-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました