17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高精度デジタル塩分計 SO304

通常単価(税別)
12,148円
税込単価
13,363円
通常出荷日:4日目

【特長】・塩分濃度を0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。・測りたいものにつけるだけ...

詳細を確認
  • 測定範囲 (%)
    0.0~5.0
  • JANコード
    4904785630406
  • トラスココード
    175-3934
  • 質量(g)
    67.000

型番:

SO-304
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SO-304の仕様・寸法情報

測定範囲(%)
0.0~5.0
JANコード
4904785630406
トラスココード
175-3934
質量(g)
67.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SO-304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,148円
( 13,363円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩分濃度を0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。
・測りたいものにつけるだけのカンタン測定
・IP67の防水性能ですので水洗いができます。
・自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高精度デジタル塩分計 SO304の型番SO-304のページです。 型番SO-304に関する仕様情報を記載しております。
高精度デジタル塩分計 SO304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度デジタル塩分計 SO304
高精度デジタル塩分計
塩分計 しおみスプーン SO-302
電子塩分計 しおみくん SO-313
電子塩分計 しおみスプーン  SO-312
塩分計
メーカータニタタニタタニタタニタタニタカスタム
通常価格12,148円9,271円2,932円5,362円3,831円18,693円
通常出荷日4日目7日目7日目7日目7日目1日目
測定範囲(%)0.0~5.00.0~5.00.6~1.20.4~1.40.6~1.20~10
JANコード49047856304064904785630406490478563021549047856313044904785631205-
トラスココード175-3934-----
質量(g)67.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました