17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

塩分計 しおみくん

通常単価(税別)
5,8726,893
税込単価
6,4597,582
通常出荷日:4日目

【特長】・液体の塩分濃度をチェックできる塩分計です。・0.4%~1.4%の範囲で3色のLED6段階で表...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    測定範囲

    (%)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    0.1~1.4
    4904785630307
    175-3981
    40.000
    1個
    0.4~1.4
    4904785631304
    175-3915
    35.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,872
    ( 6,459 )
    4日目
    6,893
    ( 7,582 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・液体の塩分濃度をチェックできる塩分計です。
    ・0.4%~1.4%の範囲で3色のLED6段階で表示します。
    ・自動温度補正機能付きなので30℃~90℃までの範囲で測定できます。
    ・電池寿命は1日5回の使用で約6カ月、電池交換も可能です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    塩分計 しおみくんのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    塩分計 しおみくん
    塩分計 しおみくん SO-303
    電子塩分計 しおみくん SO-313
    塩分計 しおみスプーン
    塩分計 しおみスプーン SO-302
    電子塩分計 しおみスプーン  SO-312
    メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
    通常価格5,872-4,5975,3623,831 -2,9323,831
    通常出荷日4日目7日目7日目4日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト