17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩分計 しおみスプーン

塩分計 しおみスプーン

通常単価(税別)
3,8314,852
税込単価
4,2145,337
通常出荷日:4日目

【特長】・塩分濃度を簡単にチェックできる塩分計です。・0.6%~1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表...

詳細を確認
  • 測定範囲 (%)
    0.6~1.2
  • 仕様
    測定範囲(%):0.6~1.2
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4904785630215
175-3933
26.000
1個
4904785631205
175-3961
27.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831
( 4,214 )
4日目
4,852
( 5,337 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩分濃度を簡単にチェックできる塩分計です。
・0.6%~1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示します。
・60℃~80℃の範囲で測定できます。
・防滴機能。
・電池寿命は1回10秒の使用で約2000回使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩分計 しおみスプーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩分計 しおみスプーン
塩分計 しおみスプーン SO-302
電子塩分計 しおみスプーン  SO-312
塩分計 しおみくん SO-303
電子塩分計 しおみくん SO-313
塩分計
メーカータニタタニタタニタタニタタニタカスタム
通常価格3,831-2,9323,8314,5975,36218,693
通常出荷日4日目7日目7日目7日目7日目1日目
測定範囲(%)0.6~1.20.6~1.20.6~1.20.4~1.40.4~1.40~10
仕様測定範囲(%):0.6~1.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト