17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

本質安全防爆構造電子はかり AZ-B450K-SUS

本質安全防爆構造電子はかり AZ-B450K-SUS AZ-B450K-SUS
通常単価(税別)
439,545
税込単価
483,500
通常出荷日:19日目

【特長】・乾電池駆動で設置が簡単、コストパフォーマンスに優れたベーシック防爆はかりです。・最大連続10...

詳細を確認

型番:

AZ-B450K-SUS
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AZ-B450K-SUSの仕様・寸法情報

ひょう量(g)
450000
最小表示(g)
100
JANコード
4589506232185
トラスココード
152-9887
質量(g)
43000.0
載皿寸法(mm)
550×700
秤量(kg)
450
検定
対象外
センサー方式
ロードセル
電源
乾電池駆動(付属)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AZ-B450K-SUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439,545
( 483,500 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池駆動で設置が簡単、コストパフォーマンスに優れたベーシック防爆はかりです。
・最大連続1000時間駆動です。(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時)
・オートオフ機能搭載バックライト付き大型ディスプレイです。
・赤外線ポート標準装備で、計量データをIR通信で伝送、保存が可能です。
・別売りのデータロガー(DLZ-200)使用可能です。
【用途】
・危険箇所を含むすべての場所で、計量作業、重量チェック作業に最適です。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本質安全防爆構造電子はかり AZ-B450K-SUSの型番AZ-B450K-SUSのページです。 型番AZ-B450K-SUSに関する仕様情報を記載しております。
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B450K-SUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B450K-SUS
AZ-B6000WP:本質安全防爆構造電子はかり
FZ-100K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
FZ-60K-i02:本質安全防爆構造電子はかり
AZ-B60KWP:本質安全防爆構造電子はかり
CSP-1602(D5):プリンタ(Din 5P用)
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子
通常価格439,545196,9311,094,0941,094,094253,75770,978
通常出荷日19日目8日目19日目9日目19日目7日目
ひょう量(g)450000-----
最小表示(g)100-----
JANコード458950623218545895062321924589506232390458950623238345895062322154589506237029
トラスココード152-9887152-6707152-6645152-6679152-8260436-2668
質量(g)43000.0600020000.020000.016000.04000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト