17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HBSP-612-03 交換用マグネットプレート HBSP-612-03

HBSP-612-03 交換用マグネットプレート

通常単価(税別)
4,050円
税込単価
4,455円
通常出荷日:6日目

ブレーキシューホールドスプリングプーラーHBSP-612用のマグネットプレートです。

  • 質量(g)
    1.000
  • トラスココード
    159-4561

型番:

HBSP-612-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HBSP-612-03の仕様・寸法情報

質量(g)
1.000
トラスココード
159-4561

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBSP-612-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,050円
( 4,455円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ブレーキシューホールドスプリングプーラーHBSP-612用のマグネットプレートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HBSP-612-03 交換用マグネットプレートの型番HBSP-612-03のページです。 型番HBSP-612-03に関する仕様情報を記載しております。
HBSP-612-03 交換用マグネットプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HBSP-612-03 交換用マグネットプレート
補助プレート付溶接用マグネット
ラクテム マグネット用取付プレート 両面テープ付
強力マグネット,磁気防止プレート付
下西 マグネットプレートSM-1010B
下西 マグネットプレートSM-1010A
メーカーHASCOトラスコ中山LACTEMエスコ下西製作所下西製作所
通常価格4,050円3,176円679円 -1,315円 -14,059円14,059円
通常出荷日6日目1日目1日目1日目14日目14日目
質量(g)1.000-----
トラスココード159-4561-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました