ツール用品技術窓口

コンポケR・マルチ MHRML

コンポケR・マルチ

通常単価(税別)
2,285円
税込単価
2,514円
通常出荷日:1日目

【特長】・縦にも横にも取り付けが可能です。・作業用ベルト・フルハーネスへのコンベックスが取付可能になり...

詳細を確認
  • 色
    シルバー・黒
  • JANコード
    4954771152924
  • トラスココード
    164-1339
  • 質量(g)
    95.000
  • 材質1
    本体:ABS
  • 材質2
    パネル:ステンレス
  • 適合ベルトサイズ
    幅60mm以内・厚さ6mm以内
  • 仕様
    360°回転式、16段階角度調整可能、ワンタッチ脱着、ベルトクリップ対応型、ベルトクリップなし

ご注意

  • コンベックスの取付の際は確実に取り付けて安全を確認してからご使用ください。
  • 本製品に故障や亀裂が生じた場合には使用をお止めください。
  • 取付の際は電動ドライバーでの締め付けはお止めくださいコンベックスの故障の原因となる恐れがあります。
  • 本製品は分解・加工をしないでくださいケガをするおそれがあります。
  • 本製品は落下防止製品ではございません。

型番:

MHRML
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MHRMLの仕様・寸法情報

色
シルバー・黒
JANコード
4954771152924
トラスココード
164-1339
質量(g)
95.000
材質1
本体:ABS
材質2
パネル:ステンレス
適合ベルトサイズ
幅60mm以内・厚さ6mm以内
仕様
360°回転式、16段階角度調整可能、ワンタッチ脱着、ベルトクリップ対応型、ベルトクリップなし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHRML
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,285円
( 2,514円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦にも横にも取り付けが可能です。
・作業用ベルト・フルハーネスへのコンベックスが取付可能になります。
・ベルトクリップがそのまま使えます。
【用途】
・コンベックス用ホルダーに。
【材質】
・本体:ABS
・パネル:ステンレス

ご注意

  • コンベックスの取付の際は確実に取り付けて安全を確認してからご使用ください。
  • 本製品に故障や亀裂が生じた場合には使用をお止めください。
  • 取付の際は電動ドライバーでの締め付けはお止めくださいコンベックスの故障の原因となる恐れがあります。
  • 本製品は分解・加工をしないでくださいケガをするおそれがあります。
  • 本製品は落下防止製品ではございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンポケR・マルチの型番MHRMLのページです。 型番MHRMLに関する仕様情報を記載しております。
コンポケR・マルチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンポケR・マルチ
抗菌メジャー
プロマート Wサスペンション スタンダード
ミニメジャー“スリム”
“極匠大工”
コンベックス 極匠裏技 ロックタイプ
メーカー原度器原度器原度器原度器原度器原度器
通常価格2,285円635円1,461円1,116円3,341円2,548円 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目
色シルバー・黒-----
JANコード49547711529244954771070013495477115110149547710260104954771150654-
トラスココード164-1339810-9790810-9819484-1433484-1492-
質量(g)95.00016.000140.00058.000300.000-
材質1本体:ABSテープ:グラスファイバーコード:PUテープ:スチールテープ:スチール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました