ツール用品技術窓口

アルコール検知器 アルブロ FC-1200

通常単価(税別)
52,096円
税込単価
57,306円
通常出荷日:19日目

【特長】・精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用しています。・約15秒...

詳細を確認
  • JANコード
    4904785612006
  • トラスココード
    161-2584
  • 奥行(mm)
    339
  • 高さ(mm)
    71
  • 測定範囲(mg/L)
    0.05~0.25
  • 幅(mm)
    251
  • 質量(g)
    212.000
  • 品名
    アルコールチェッカー
  • 測定方法
    燃料電池式ガスセンサー
  • センサー寿命
    累計約55時間以上(約20000回)または、センサー使用日数365日以上(「sensor」LCD点灯表示)の早い方

ご注意

  • 発注時にユーザー登録が必要です。
  • お客様/代理店様登録URL:https://www.tanita.co.jp/content/alcohol/ ※ご注文時、エンドユーザー様名・販売店様名を必ず明記してください(記載がない場合、ご注文にならない場合がございます)。
  • 設置費、説明費、メンテナンス費は別途です。
  • 設置型測定を行う場合は、別売のPC通信ケーブルとアプリケーションソフトが必要です。
  • 本器の測定データは飲酒の有無を判断するための材料であって、運転の可否を判断するものではありません。

型番:

FC-1200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FC-1200の仕様・寸法情報

JANコード
4904785612006
トラスココード
161-2584
奥行(mm)
339
高さ(mm)
71
測定範囲(mg/L)
0.05~0.25
幅(mm)
251
質量(g)
212.000
品名
アルコールチェッカー
測定方法
燃料電池式ガスセンサー
センサー寿命
累計約55時間以上(約20000回)または、センサー使用日数365日以上(「sensor」LCD点灯表示)の早い方

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-1200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,096円
( 57,306円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度が高く、アルコール以外のガスに反応しにくい燃料電池式センサーを採用しています。
・約15秒の高速測定です。
・設置型・単独での測定に対応可能な汎用モデルです。
・本体メモリにデータを記録しての単独使用、または事業所での多人数での測定に対応した据え置き測定が可能です。
・サーマルプリンタに直接接続してのプリントアウトに対応しています。
・測定データの出力が可能です。
・アルコールを検知しない場合は0.00mg/Lと表示。検知した場合は、0.05mg/L~0.25mg/Lまで0.01mg/L単位で表示されます。
【用途】
・対面でのアルコール確認や紙での管理、運転前のセルフチェックに

ご注意

  • 発注時にユーザー登録が必要です。
  • お客様/代理店様登録URL:https://www.tanita.co.jp/content/alcohol/ ※ご注文時、エンドユーザー様名・販売店様名を必ず明記してください(記載がない場合、ご注文にならない場合がございます)。
  • 設置費、説明費、メンテナンス費は別途です。
  • 設置型測定を行う場合は、別売のPC通信ケーブルとアプリケーションソフトが必要です。
  • 本器の測定データは飲酒の有無を判断するための材料であって、運転の可否を判断するものではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルコール検知器 アルブロ FC-1200の型番FC-1200のページです。 型番FC-1200に関する仕様情報を記載しております。
アルコール検知器 アルブロ FC-1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコール検知器 アルブロ FC-1200
アルコール検知器 アルブロ FC-1000
タニタアルコール測定システム アルブロ FC1200PC
アルコールセンサー プロフェッショナル マウスピース(10個入)
感熱式プリンター OP-203P
アルコール検知器 アルプロ用オプション
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格52,096円39,808円44,442円2,677円52,096円3,831円
通常出荷日19日目19日目19日目1日目2日目1日目〜
JANコード49047856120064904785610002490478561206849047856211214904785032330-
トラスココード161-2584376-4260161-2589765-8613363-7194-
奥行(mm)339145----
高さ(mm)7133----
測定範囲(mg/L)0.05~0.250.05~2.00----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました