ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
エスコ AC・DC5-1000V 検電器 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
エスコ ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A |

【特長】
・買い切りタイプのアルコール検知結果管理ソフトです。
・同一企業内ならインストール台数の制限がありません。 ※企業名が異なる場合はそれぞれ購入が必要です。
・測定結果はCSV出力または顔写真と合わせて印刷可能です。
・アルコールを検知したら管理者に通知できるアラートメール機能搭載。最大3人まで送信できるので見逃しも防止できます。
・登録人数は1PCにつき最大2000人です。登録・削除は一括でできます。
・測定者の状態をメモで保存&確認できる勤務時チェック機能搭載。
・社内の共有サーバーやメール送信機能を使用することで、他事業所での管理・確認が可能です。
・FC-1000+Androidスマートフォン(弊社検証済み機種)の測定結果を受信可能です。
【用途】
・アルコールチェックの際のPCデータ管理に。
・FC-1200/FC-1000専用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
紫外線検知材“UVラベル(R)”
5通常価格(税別):6,497円

エスコ
デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32
0通常価格(税別):6,363円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~